1.1206 zušlechtěná ocel
| Materiál č. | 1.1206 |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | C50E |
| Starší označení | Ck 50 |
| Popis | zušlechtěná ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,47 - 0,55 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60 - 0,90 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,035 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Hustota [g/cm³] | 7,85 |
Mez kluzu | ≥ 460 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 700-850 |
| Tažnost A [%] | ≥ 15 |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | nevhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Upínací náboje |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.